1. Hem
  2. Blogg
  3. LC_8X - 2-vägs patronventiler
LC_8X – 2-vägs patronventil
LC_8X – 2-vägs patronventil
Industrihydraulik

Den nya LC_8X 2-vägs patronventilen: Tydliga svar på dina utmaningar inom flödesteknik

I en värld där effektivitet och prestanda är avgörande letar vi ständigt efter lösningar som verkligen för oss framåt. Men hur ofta träffar en teknisk innovation rätt och tillgodoser våra mest angelägna behov?

Med den nya 2-vägs patronventilen LC_8X bevisar Bosch Rexroth återigen att vi lyssnar och levererar. Denna innovativa hydraulventil är ett levande bevis på vår filosofi: tydliga svar på konkreta utmaningar - utformade för att göra ditt dagliga arbete enklare, kraftfullare och mer hållbart.
Vi vet att du har specifika frågor när det gäller nya komponenter till dina hydraulsystem. Därför har vi samlat de viktigaste och vanligaste frågorna om LC_8X - och gett tydliga och direkta svar.

Erbjuder vi enkla lösningar för framtidens hydraulik?

Absolut - våra innovativa LC_8X 2-vägs patronventiler.

Med den nya LC_8X 2-vägs patronventilen sätter Bosch Rexroth återigen den tekniska standarden inom området logikventiler. Den förkroppsligar påståendet "Next Level to Perfection" och öppnar upp för ett ännu bredare utbud av applikationer för maskin- och anläggningsteknik - med många prestandaförbättringar och betydande optimeringspotential.
Oavsett om det gäller högflödesapplikationer med stora volymer eller finjusteringsuppgifter som kräver exakt styrning - LC_8X är en tekniskt ledande allroundmaskin.
Den gör det möjligt för användare att implementera en mängd olika riktnings-, tryck- och kombinerade funktioner upp till 450 bar enklare, mer robust och med högre prestanda. Bosch Rexroth utnyttjar de nuvarande tekniska möjligheterna fullt ut för att maximera kundnyttan genom innovation och för att sätta nya standarder för prestanda, energieffektivitet, förenkling och hållbarhet.

Erbjuder vi ventiler som är lätta att byta ut?

Naturligtvis - vår 2-vägs patronventil LC_8X är helt kompatibel med befintliga produkter.

Utvecklingen av LC_8X är en fortsättning på LC-2X-, LC-6X- och LC-7X-serierna och är helt kompatibel med dessa tidigare modeller.
Detta innebär: Befintliga kåpor kan återanvändas - vilket sparar resurser och minskar ombyggnadsarbetet.
Ett direkt utbyte mot den nya generationen är möjligt utan problem tack vare full kompatibilitet. Även för komplexa funktioner kan befintliga mellanplattor fortsätta att användas - med ökad prestanda.
Denna bakåtkompatibilitet, i kombination med den nya standardkolvtätningen som gör ytterligare mellanplattor onödiga i många fall, förenklar avsevärt migration och integrering i befintliga hydraulsystem - vilket skyddar din investering.
Dessutom är nya LC_8X kompatibel med alla tidigare LFA.7X logiklock.

Erbjuder vi ventiler med minimala energiförluster?

Naturligtvis - våra 2-vägs patronventiler LC_8X minskar tryckförlusterna med upp till 60 %.

Energieffektivitet är en viktig egenskap hos LC_8X.
Tack vare den flödesoptimerade konstruktionen, som utvecklats med hjälp av den senaste simuleringstekniken, har tryckförlusterna minskat med upp till 60 % jämfört med den tidigare LC-7X-serien.
Minimering av tryckförlusterna innebär mindre värme, minskat kylbehov och totalt sett förbättrad energieffektivitet.
Den nya friktionsoptimerade kolvkonstruktionen A_F och den integrerade spindeltätningen som standard förhindrar internt läckage, minimerar hydrauliska effektförluster och minskar energiförbrukningen.

Resultatet: betydande effektivitetsvinster, lägre energibehov, minskade CO₂-utsläpp - LC_8X är den energieffektiva arbetshästen inom hydraulik.

Kan vi hjälpa dig att minska stilleståndstiden?

Absolut - LC_8X ökar systemets tillgänglighet genom enkel installation och ökad robusthet

.

LC_8X är konstruerad för hög hållbarhet och optimal tillgänglighet.
Ett nytt tätningskoncept för radiell tätning ökar robustheten mot överströmning orsakad av tryckspikar och förhindrar externt läckage. Även om den installeras i ett ogynnsamt roterat läge uppnår den högre prestanda än 7X-serien.
Den nya integrerade standardspindeltätningen förhindrar spaltfiltrering, och alla ventilkomponenter är konstruerade för drifttryck på upp till 450 bar - vilket garanterar täthet och funktion även efter 10 miljoner belastningscykler vid maximal kopplingseffekt.
Användarvänligheten börjar redan vid uppackningen: ett nytt, omarbetat förpackningskoncept för framtida förpackningar bygger på återvunna plastkomponenter och kommer därför visuellt att gå från vitt till svart.
Demonteringsspåret och utdragshjälpen på styrspolen underlättar dessutom underhållet.
Genom standardisering av ventilkonceptet förenklas projektplanering, konstruktion, montering och underhåll - vilket sänker processkostnaderna, förkortar leveranstiderna och minimerar stilleståndstiden.

Med den nya LC_8X 2-vägs patronventilen omdefinierarBosch Rexroth än en gång den senaste tekniken inom logikventiler och maximerar kundvärdet på vägen mot perfektion.
Den omfattande vidareutvecklingen av den globalt framgångsrika föregångarmodellen LC_7X sätter nya standarder för prestanda, energieffektivitet, förenkling och hållbarhet - samtidigt som full kompatibilitet med den tidigare serien bibehålls och ett mer attraktivt listpris för standardmoduler erbjuds.